The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Tast­sen­soren B.IQ
    • 75900082
    EAN-nummer
    4011334257448
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K87
    • Tast­sen­soren B.IQ

    tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 5-v B.IQ helder transp. 75900082

    Brutoprijs
    € 27,35
    / Stuk *
    € 27,35
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 5-v B.IQ helder transp.

    75900082

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      144,20 mm
    • Breedte
      151,60 mm
    Materiaal
    • Trans­pa­rant
      Ja
    Teksten
    • Verlich­ting
      Te verlichten met status led
    • Opdruk
      Zonder opdruk
    • Gere­la­teerde Series
      Touch sensor B.IQ

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 75900082
    PDF
    RoHS report 75900082
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75900082 | Hager Nederland

      Afbeelding 75900082

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75900082 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75900082

      tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 5-v B.IQ helder transp.

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker B.IQ | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker B.IQ

      PDF
      552,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75163593 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, edelstaal
      75163593
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, edelstaal
      Brutoprijs
      € 222,20
      / Stuk *
      € 222,20
      / Stuk *
    • 2
      75163599 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, kunststof polarwit mat
      75163599
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 3-v, kunststof polarwit mat
      Brutoprijs
      € 158,80
      / Stuk *
      € 158,80
      / Stuk *
    • 3
      75164099 - Tastsensor berker B.IQ, 4-v, kunststof polarwit mat
      75164099
      Tastsensor berker B.IQ, 4-v, kunststof polarwit mat
      Brutoprijs
      € 133,90
      / Stuk *
      € 133,90
      / Stuk *
    • 4
      75162592 - Tastsensor berker B.IQ comfort, 2-v glas, zwart
      75162592
      Tastsensor berker B.IQ comfort, 2-v glas, zwart
      Brutoprijs
      € 235,20
      / Stuk *
      € 235,20
      / Stuk *
    • 5
      75665593 - Tastsensor berker B.IQ met therm. 5-v, edelstaal
      75665593
      Tastsensor berker B.IQ met therm. 5-v, edelstaal
      Brutoprijs
      € 677,00
      / Stuk *
      € 677,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group