The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75710004
    EAN-nummer
    4011334318859
    Verpakking
    1 Stuk

    Berker IP-control, KNX 75710004

    Niet meer leverbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Berker IP-control, KNX

    75710004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      30 - 30 V
    • Type voeding
      DC
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Inter­face LAN-systemen
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 35 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      144 mm
    • Diepte
      64,50 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      8
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Teksten
    • Span­ning
      Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroom­op­name in acht nemen)
    • Versleu­te­ling
      Beheer van 50 gebrui­kers voor de bestu­ring van de toegangs­be­voegd­heid
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75710004
    PDF
    Hager RoHS report 75710004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75710004 | Hager Nederland

      Afbeelding 75710004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75710004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75710004

      Berker IP-control, KNX

      PDF
    • Software

      Afbeelding Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08) | Hager Nederland

      Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08)

      Software International 2023-10-30

      ZIP
      243,32 kB
      Afbeelding Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08) | Hager Nederland

      Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08)

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      243,26 kB
      Afbeelding Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04 | Hager Nederland

      Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      4,06 MB
      Afbeelding Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04 | Hager Nederland

      Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      2,08 MB
      Afbeelding Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4) | Hager Nederland

      Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4)

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      14,41 MB
      Afbeelding Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7) | Hager Nederland

      Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7)

      Software en-GB, pl-PL 2023-10-30

      ZIP
      35,50 MB
      Afbeelding Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01) | Hager Nederland

      Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01)

      Software International 2023-10-30

      ZIP
      35,58 MB
      Afbeelding Masterproject for IP-Control (2011-09) | Hager Nederland

      Masterproject for IP-Control (2011-09)

      Software International 2023-10-30

      ZIP
      4,07 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2011-09-22

      PDF
      2,68 MB
      Afbeelding Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2014-03-31

      PDF
      36,20 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group