The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75665726
    EAN-nummer
    4011334384472
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K85
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Tastsensor met therm. 5-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 75665726

    Brutoprijs
    € 665,00
    / Stuk *
    € 665,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WAK5010BM

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tastsensor met therm. 5-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    75665726

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    13096086
    13096086
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker Q.1, antraciet soft-finish
    € 14,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13096096
    13096096
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker Q.3, antraciet soft-finish
    € 14,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13096076
    13096076
    Afdekraam 1, 5-v, berker Q.7, Glas zwart
    € 87,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13096074
    13096074
    Afdekraam 1, 5-v, berker Q.7, aluminium, gestraald
    € 87,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13096083
    13096083
    Afdekraam 1, 5-v, berker Q.7, edelstaal, geborsteld
    € 87,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13096030
    13096030
    Afdekraam 1, 5-v, berker Q.7, leisteen
    € 87,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Ja
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      21,40 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      25 mm
    • Hoogte
      123,60 mm
    • Breedte
      70,90 mm
    • Diepte
      34,80 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      12
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Modus
      Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Tempe­ra­tuur
      Tempe­ra­tuur­me­ting via interne en/of externe sensoren met gemid­delde bere­ke­ning
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75665726
    PDF
    RoHS report 75665726
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75665726 | Hager Nederland

      Afbeelding 75665726

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75665726 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75665726

      Tastsensor met therm. 5-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Nederland

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
      Afbeelding Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (NL, 2021-12) | Hager Nederland

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (NL, 2021-12)

      Installatiehandleiding nl-NL 2022-09-12

      PDF
      1,82 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Nederland

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Nederland

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Nederland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      256,99 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      253,31 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group