The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Huis- en gebouwautomatisering
  • Sensoren
  • Touch­sen­soren R.1/R.3
  • 75642150
  • Touch­sen­soren R.1/R.3

KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker R.3 glas, polarwit 75642150

EAN-nummer
4011334383741
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K88
Brutoprijs
€ 776,00
/ Stuk *
€ 776,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker R.3 glas, polarwit

75642150

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
TXA114
TXA114
Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
€ 306,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
1809
1809
Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten
€ 8,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
1824
1824
Inbouwdoos wandinbouw voor berker TS glasafdekplaten
€ 8,28/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
TGA200
TGA200
Voedingsmodule 24 V=, 1 A
€ 207,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
  • 161

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    € 37,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    23 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    12,90 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    16 mm
  • Hoogte
    152 mm
  • Breedte
    81 mm
  • Diepte
    23 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Modus
    Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
  • Span­ning
    Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroom­op­name in acht nemen), Sepa­rate stroomvoorziening vereist

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75642150
PDF
Hager RoHS report 75642150
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75642150 | Hager Nederland

    Afbeelding 75642150

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75642150 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75642150

    KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker R.3 glas, polarwit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
    Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    524,12 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    7,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    7,57 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    6,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    6,16 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
    Afbeelding Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Nederland

    Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXA114 - Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    Brutoprijs
    € 306,00
    / Stuk *
    € 306,00
    / Stuk *
  • 2
    TGA200 - Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    Brutoprijs
    € 207,00
    / Stuk *
    € 207,00
    / Stuk *
  • 3
    75142160 - KNX-touch geconfig. 2-v, berker R.1 glas, polarwit
    75142160
    KNX-touch geconfig. 2-v, berker R.1 glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 489,00
    / Stuk *
    € 489,00
    / Stuk *
  • 4
    75144850 - KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
    75144850
    KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 584,00
    / Stuk *
    € 584,00
    / Stuk *
  • 5
    75142155 - KNX-touch geconfig. 2-v, berker R.3 glas, zwart
    75142155
    KNX-touch geconfig. 2-v, berker R.3 glas, zwart
    Brutoprijs
    € 489,00
    / Stuk *
    € 489,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group