The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75630004
    EAN-nummer
    4011334217596
    Verpakking
    1 Stuk

    Insta-funkbus ontvanger, opbouw 75630004

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TR131A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Insta-funkbus ontvanger, opbouw

    75630004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Nee
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      29 - 29 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Media­k­op­pe­laar
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      110 mm
    • Diepte
      38 mm
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      50

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75630004
    PDF
    RoHS report 75630004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75630004 | Hager Nederland

      Afbeelding 75630004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75630004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75630004

      Insta-funkbus ontvanger, opbouw

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2013-06) | Hager Nederland

      Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2013-06)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      1005,75 kB
      Afbeelding Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (NL, 2013-06) | Hager Nederland

      Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (NL, 2013-06)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1004,36 kB
    • Software

      Afbeelding Software for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (DE, 2008-06) | Hager Nederland

      Software for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (DE, 2008-06)

      Software de-DE 2023-10-30

      EXE
      304,58 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      162,18 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      130,11 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2001-07) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2001-07)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      214,09 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group