The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75490001

KNX weerstation, opbouw, aluminium 75490001

EAN-nummer
4011334307686
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: TG053A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

KNX weerstation, opbouw, aluminium

75490001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ST312
ST312
Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
€ 151,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Hulp­span­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Diepte
    204 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 55 °C
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor wand­mon­tage
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen voor voeding

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75490001 | Hager Nederland

    Afbeelding 75490001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75490001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75490001

    KNX weerstation, opbouw, aluminium

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75490001 - Weather station surface-mounted (EN, 2014-03) | Hager Nederland

    Manual for 75490001 - Weather station surface-mounted (EN, 2014-03)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,39 MB
    Afbeelding Manual for 75490001 - Weather station surface-mounted (NL, 2014-03) | Hager Nederland

    Manual for 75490001 - Weather station surface-mounted (NL, 2014-03)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,38 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    218,08 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    145,81 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    147,40 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75490001 - Weather station surface-mounted (EN, 2010-03) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75490001 - Weather station surface-mounted (EN, 2010-03)

    Toepassingsgids en-GB 2010-03-03

    PDF
    503,38 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group