![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 75441352
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)12,50 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkNee
-
Met decentrale bedieningNee
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441352
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB