The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75441329
    EAN-nummer
    4011334450986
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker Q.1/Q.3/Q.7 pwit 75441329

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker Q.1/Q.3/Q.7 pwit

    75441329

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      12,50 mA
    Func­ties
    • Parallel bedrijf mogelijk
      Nee
    • Met decen­trale bedie­ning
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      IV (2%)
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Teksten
    • Functie
      Binaire ingangs­func­ties: Schakelen, dimmen, jaloe­zie, waar­de­zen­der, licht­scè­ne-uit­brei­dings­een­heid, Binaire ingangen kunnen in bedrijf worden geblok­keerd
    • Tempe­ra­tuur
      Alar­me­ring bij bereiken van het dauw­punt, om bijvoor­beeld bij koelplafonds of in de serre schim­mel­vor­ming te voor­komen
    • Monta­ge­wijze
      Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75441329
    PDF
    RoHS report 75441329
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75441329 | Hager Nederland

      Afbeelding 75441329

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75441329 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75441329

      KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker Q.1/Q.3/Q.7 pwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager Nederland

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager Nederland

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager Nederland

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group