KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker Q.1/Q.3/Q.7 antr. 75441326
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)12,50 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkNee
-
Met decentrale bedieningNee
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
FunctieBinaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie, waardezender, lichtscène-uitbreidingseenheid, Binaire ingangen kunnen in bedrijf worden geblokkeerd
-
TemperatuurAlarmering bij bereiken van het dauwpunt, om bijvoorbeeld bij koelplafonds of in de serre schimmelvorming te voorkomen
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Binaire ingang, Algemeen KNX-telegram, Temperatuurmeting, Thermostaat
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441326
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75441326
KNX CO2-luchtvochtigheid-temperatuur sensor, berker Q.1/Q.3/Q.7 antr.
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
KNX-productdatabase
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB