The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75441271
    EAN-nummer
    4011334384625
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX object-therm. berker K.5, aluminium 75441271

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX object-therm. berker K.5, aluminium

    75441271

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      7,50 mA
    Func­ties
    • Parallel bedrijf mogelijk
      Nee
    • Met decen­trale bedie­ning
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      22,70 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      26 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      IV (2%)
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Zonder spreid­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75441271
    PDF
    RoHS report 75441271
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75441271 | Hager Nederland

      Afbeelding 75441271

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75441271 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75441271

      KNX object-therm. berker K.5, aluminium

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07) | Hager Nederland

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      292,10 kB
      Afbeelding Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (NL, 2010-07) | Hager Nederland

      Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (NL, 2010-07)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      292,43 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD2
      301,97 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD2
      181,44 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      304,03 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      142,98 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07) | Hager Nederland

      Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      827,56 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      287,34 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      293,22 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group