Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 12 kanaals 75330001
EAN-nummer
4011334246190
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Uitgangsspanning24 - 24 V
-
Hulpspanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Max. schakelstroom1 A
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
Afmetingen
-
Aantal breedte-eenheden18
Teksten
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75330001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75330001
Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 12 kanaals
PDF -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75330001-75336001 - Heating actuator 24 V AC surface-mounted (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD141,98 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 75330001 - Heating actuator 12gang 24 V AC surface-mounted (EN, 2003-02)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF324,91 kB
Meer documentatie