![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
75316002
EAN-nummer
4011334219415
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: TYA606B
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: TYA606B
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor deurcommunicatie 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met KNX-bussysteemJa
-
Met bussysteem KNX RFNee
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS
Afmetingen
-
Diepte65 mm
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
Samenstelling
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp 230 V1000 - 1000 W
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75316002
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF730,67 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75316002 - Switch actuator 6gang RMD (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD141,12 kBKNX Database (from ETS2) for 75316002 - Switch actuator 6gang RMD (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD199,67 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF150,74 kB
Meer documentatie