The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75314021

KNX universele dimmer 4x 250 W 75314021

EAN-nummer
4011334345527
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX universele dimmer 4x 250 W

75314021

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Hulp­span­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    4
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    8
Vermogen
  • Dimver­mogen
    7 - 250 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Teksten
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
  • Dimprin­cipe
    Bedrijf met led- en ener­gie­spaar­lampen conform betref­fende ETS-­con­fi­gu­ratie, Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend
  • Functie
    Bedrijfsu­ren­teller als op- en aftel­lende teller per kanaal, Trap­pen­huis­functie met uitschakel­voor­waar­schu­wing conform DIN18015-2
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75314021
PDF
Hager RoHS report 75314021
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75314021 | Hager Nederland

    Afbeelding 75314021

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75314021 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75314021

    KNX universele dimmer 4x 250 W

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuators RMD (EN, 2012-11) | Hager Nederland

    Manual for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuators RMD (EN, 2012-11)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    644,80 kB
    Afbeelding Manual for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuators RMD (NL, 2012-11) | Hager Nederland

    Manual for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuators RMD (NL, 2012-11)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    645,87 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 753110xx-753120xx-753140xx - Universal dim actuator (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 753110xx-753120xx-753140xx - Universal dim actuator (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    539,06 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (2013-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (2013-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    437,84 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (2013-01) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (2013-01)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    513,33 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (EN, 2012-12) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75311008-75312013-75314021 - Universal dim actuator RMD (EN, 2012-12)

    Toepassingsgids en-GB 2012-12-19

    PDF
    1,06 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group