Vervallen

75312008

EAN-nummer
4011334306481
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Met KNX-­bussysteem
    Ja
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Afme­tingen
  • Diepte
    70 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Samen­stel­ling
  • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    30 - 230 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.