The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75310002
    EAN-nummer
    4011334287759
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX schakel-/jal.-actor 16-v, 16 A capacitief 75310002

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX schakel-/jal.-actor 16-v, 16 A capacitief

    75310002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      144 mm
    • Diepte
      70 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      8
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      3000 - 3000 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Teksten
    • Functie
      Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind­sensor, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75310002
    PDF
    RoHS report 75310002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75310002 | Hager Nederland

      Afbeelding 75310002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75310002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75310002

      KNX schakel-/jal.-actor 16-v, 16 A capacitief

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (EN, 2010-08) | Hager Nederland

      Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (EN, 2010-08)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      538,54 kB
      Afbeelding Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (NL, 2010-08) | Hager Nederland

      Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (NL, 2010-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      539,91 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2009-05) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2009-05)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD2
      577,72 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2010-09) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2010-09)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD2
      808,44 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2009-05) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2009-05)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      574,57 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2010-09) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 75310002 - Switch actuator/blind actuator 16-/8gang RMD (2010-09)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      945,97 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, 2010-09) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, 2010-09)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group