Vervallen

KNX-bew.meld. (1,1 m), berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 75261129

EAN-nummer
4011334315629
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    1,10 - 1,10 m
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
  • Mini­male inschakelduur
    0,13 s
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Teksten
  • Functie
    Instel­bare blok­keer­functie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.