The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75242060
    EAN-nummer
    3250617151887
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8 75242060

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    80262160

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8

    75242060

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    • Installatie­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    • Mini­male inschakelduur
      10 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      30 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      0 - 180
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Kleur
      Licht­grijs
    Teksten
    • Drukknop
      Geïn­te­greerde knop voor hand­ma­tige bedie­ning van busfunc­ties (con­fi­gu­reer­baar), Met knop voor auto­ma­tisch/ON/ON voor 2 uur/OFF
    • Modus
      Bedrijfs­stan­den: Auto­ma­tisch, perma­nent ON, ON gedu­rende 2 uur, perma­nent OFF
    • Functie
      Drukknop­func­tie: Schakelen, dimmen, jaloe­zie­be­stu­ring, indi­ca­tor, gefor­ceerde bedie­ning, scènes, Specificatie van de control­ler-­modus
    • Monta­ge­wijze
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      10 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75242060
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75242060 | Hager Nederland

      Afbeelding 75242060

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75242060 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75242060

      KNX-bew.meld.-inbouwelement incl. BCU (1,1 m), berker R.1/R.3/R.8

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2013-08) | Hager Nederland

      Manual for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2013-08)

      Installatiehandleiding en-GB 2013-06-03

      PDF
      1,08 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m | Hager Nederland

      ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      117,24 kB
      Afbeelding ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m | Hager Nederland

      ETS4 (vers. 1.0.13) - KNX Database for KNX motion detector module comfort 1.1 m

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD5
      124,02 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (ETS3-DATABASE) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (ETS3-DATABASE)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      124,02 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2014-03) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, 2014-03)

      Toepassingsgids en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
      Afbeelding Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, vers. 6T8717-52A) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75242060 - KNX motion detector module comfort 1.1 m (EN, vers. 6T8717-52A)

      Toepassingsgids en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,02 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group