Tastsensor berker B.IQ, 3-v glas, zwart 75163092

EAN-nummer
4011334372110
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K87
€ 232,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    88,50 mm
  • Breedte
    88,50 mm
  • Diepte
    16,65 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.