The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Touch­sen­soren R.1/R.3
    • 75144160
    EAN-nummer
    4011334383512
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K88
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Touch­sen­soren R.1/R.3

    KNX-touch geconfig. 4-v, berker R.1 glas, polarwit 75144160

    Brutoprijs
    € 672,00
    / Stuk *
    € 672,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-touch geconfig. 4-v, berker R.1 glas, polarwit

    75144160

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Ja
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      12,50 mA
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      12,90 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      16 mm
    • Hoogte
      152 mm
    • Breedte
      81 mm
    • Diepte
      23 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      8
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Materiaal
      Glas
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75144160
    PDF
    RoHS report 75144160
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75144160 | Hager Nederland

      Afbeelding 75144160

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75144160 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75144160

      KNX-touch geconfig. 4-v, berker R.1 glas, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
      Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      379,55 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75143850 - KNX-touch 3-v, berker R.3 glas, polarwit
      75143850
      KNX-touch 3-v, berker R.3 glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 526,00
      / Stuk *
      € 526,00
      / Stuk *
    • 2
      75643165 - KNX-touch met therm. geconfig. 3-v, berker R.1 glas, zwart
      75643165
      KNX-touch met therm. geconfig. 3-v, berker R.1 glas, zwart
      Brutoprijs
      € 872,00
      / Stuk *
      € 872,00
      / Stuk *
    • 3
      75142855 - KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, zwart
      75142855
      KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, zwart
      Brutoprijs
      € 452,50
      / Stuk *
      € 452,50
      / Stuk *
    • 4
      75643160 - KNX-touch met therm. geconfig. 3-v, berker R.1 glas, polarwit
      75643160
      KNX-touch met therm. geconfig. 3-v, berker R.1 glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 872,00
      / Stuk *
      € 872,00
      / Stuk *
    • 5
      75142850 - KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
      75142850
      KNX-touch 2-v, berker R.3 glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 452,50
      / Stuk *
      € 452,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group