WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit glanzend 6765102089
EAN-nummer
4011334394044
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 105,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 142 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Gerelateerde SysteemR.x
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Bediening en signalering
-
Type verlichting voor de installatieapparatenGeïntegreerd oriëntatielicht
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingJa
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6765102089
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 6765102089
WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit glanzend
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie