WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend 6765102045
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Type verlichting voor de installatieapparatenGeïntegreerd oriëntatielicht
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingJa
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6765102045
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6765102045
WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart glanzend
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB