centrd. RTT-tel.cont.doos (België), berker K.1/K.5, aluminium 6710257003

EAN-nummer
4011334378570
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 35,65
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    RTT
Afme­tingen
  • Breedte
    70,90 mm
  • Hoogte
    70,90 mm
  • Diepte
    41,50 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.