WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 6167331606
EAN-nummer
4011334228639
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 12,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.