WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook 6167331404
Vergelijkbare producten:
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6167331404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6167331404
WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB