CEE WCD met klapd. 3-polig 32 A, inbouw 578601
EAN-nummer
4011334333357
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 138,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
CEE-steker 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
Materiaal
-
KleurPolarwit
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 578601
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 578601
CEE WCD met klapd. 3-polig 32 A, inbouw
PDF
Meer documentatie