CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, voor kabelkanaal 568301
EAN-nummer
4011334333272
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 135,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
CEE-steker 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
Materiaal
-
KleurPolarwit
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 568301
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 568301
CEE WCD met klapd. 5-polig 32 A, voor kabelkanaal
PDF
Meer documentatie