noodopr.syst. uitsch-/aanwezig.toets+raam berker S.1/B.3/B.7, pwit mat 52059909

EAN-nummer
4011334354246
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
€ 146,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    24 - 24 V
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    16,50 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Centraal­deel met steek­be­ves­ti­ging op inbouw­ele­ment
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.