WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat 48141404
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerA+C
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48141404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 48141404
WCD RA, USB A + USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat
PDF -
Handleiding
Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Handleiding en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Handleiding nl-NL 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF170,88 kB