WCD RA, USB A+C, steek, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat 48041606
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Uitgangsstroom3000 mA
-
Uitgangsvermogen15 W
-
Energieverbruik standby0,05 W
-
Uitgangsspanning4,75 - 5,25 V
-
Nominale spanning250 V
-
Bedrijfstemperatuur5 - 35 °C
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
OpdrukZonder opdruk
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
DekselCentraalplaat
-
AansluitstekersMet USB-lader type A+ type C
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48041606
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kBConformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB