WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker R.1, zwart glanzend 47742045
EAN-nummer
4011334452768
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 35,85
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte50 mm
-
Aantal eenheden2
-
Inbouwdiepte inbouwdozen25 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHoog
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47742045
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 47742045
WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker R.1, zwart glanzend
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-04
PDF261,49 kB
Meer documentatie