WCD 2-v vert. met behuizing, berker W.1, polarwit 47703522
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte147 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte65 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Type dekselZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen2
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47703522
-
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-06
PDF114,29 kBConformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB