![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
WCD 1-v met behuizing, berker W.1, polarwit 47403512
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 V
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Hoogte76 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte63 mm
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselComplete behuizing
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47403512
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-06
PDF114,29 kBConformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB