WCD RA 2-v.(1v inb.doos) KB, volle afdekpl. berker S.1/B.3/B.7, antr. 47299949
EAN-nummer
4011334360728
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 47741606
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 47741606
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Hoogte121,50 mm
-
Breedte80,50 mm
-
Diepte47,60 mm
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselVolle afdekplaat
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging