Wandcontactdoos - Randaarde, aanraakv., steek, S.1/B.3/B.7, wit 47238989
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47238989
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 47238989
WCD RA, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
PDF -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB