![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44 4462
EAN-nummer
4011334202660
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 165,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 2-polig
Spanning
-
Nominale spanning240 V
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom5 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP44
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.