Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder, Isopanzer IP44 4391
EAN-nummer
4011334028970
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Materiaal
-
KleurGrijs
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4391
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4391
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder, Isopanzer IP44
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer
PDF572,09 kB
Meer documentatie