Vervallen

Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, Isopanzer IP44 4386

EAN-nummer
4011334028963
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Schakel­modus
    2-polig
Uitvoe­ring

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.