WCD RA, 2-v vert. Isopanzer IP44 4370
EAN-nummer
4011334028932
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte152,50 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte59 mm
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Deksel, deur
-
Type dekselZelfsluitend scharnierende afdekking
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4370
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 4370
WCD RA, 2-v vert. Isopanzer IP44
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer
PDF572,09 kB
Meer documentatie