The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 4283
    EAN-nummer
    4011334028734
    Verpakking
    1 Stuk

    WCD RA, bajonetklapd. Isopanzer IP66 4283

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA, bajonetklapd. Isopanzer IP66

    4283

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      87,50 mm
    • Breedte
      75 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Ja
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Zelf­slui­tend schar­nie­rende afdek­king
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP66
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 4283 | Hager Nederland

      Afbeelding 4283

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 4283 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 4283

      WCD RA, bajonetklapd. Isopanzer IP66

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer

      PDF
      572,09 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group