Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-20 R, wit, glanzend, S.1 41688982
EAN-nummer
4011334305033
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 66,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Spanning
-
Nominale spanning125 V
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte19 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Type steker contactdoosNEMA
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.