The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 414520
    EAN-nummer
    4011334215271
    Verpakking
    10 stuks

    WCD RA, schroef, berker 1930/Glas, polarwit 414520

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    WTS1300WG

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA, schroef, berker 1930/Glas, polarwit

    414520

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      31 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Ja
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 414520
    PDF
    RoHS report 414520
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 414520 | Hager Nederland

      Afbeelding 414520

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 414520 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 414520

      WCD RA, schroef, berker 1930/Glas, polarwit

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic

      PDF
      515,97 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group