EAN-nummer
4011334489276
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 83,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Diepte
    42 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Teksten
  • Schakel­modus
    Zonder 0-stand: 2-1-3
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.