Jal.-draaischak. 1-polig met knop, berker 1930/Glas, polarwit 381103
EAN-nummer
4011334489153
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K65
Brutoprijs
€ 102,10
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Bediening en signalering
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Gerelateerde SeriesSerie berker 1930, Serie berker Glas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
SchakelmodusMet 0-stand
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.