High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker R.1/R.3/R.8, zwart 3315432045
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerHDMI
-
Breedte71 mm
-
Hoogte71 mm
-
Diepte28,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen18 mm
-
Inbouwdiepte41 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
Gerelateerde SeriesSerie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3315432045
-
Installatiehandleiding
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kBTechnische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-06-20
PDF267,76 kB