Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

VGA WCD, EDELSTAAL, GELAKT, ARSYS • 3315419004 | Hager
EAN-nummer
4011334330493
Verpakking
10 stuks

VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Arsys, edelstaal 3315419004

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    VGA
  • Leiding­door­snede
    1,50 - 1,50 mm²
  • Aantal aansluitingen
    1
Frequentie
  • Frequentie video
    160 MHz
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    23,50 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    28 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
  • Met stof­be­scher­ming
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.