Vervallen

3x Cinch/S-video WCD, berker R.1/R.3/R.8, zwart 3315322045

EAN-nummer
4011334367161
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Cinch, S-video
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    38 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    28 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.