Wip 2-voudig, berker W.1, met lens voor LED, grijs 30863555
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDubbel wip
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalKunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte27 mm
-
Type connector/stekerBajonetsluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK05
-
Met voelbaar symboolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 30863555
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 30863555
Wip 2-voudig, berker W.1, met lens voor LED, grijs
PDF -
Technische appendix (enkel product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB