Wip 1-voudig, berker W.1, met lens voor LED, polarwit 30863542
EAN-nummer
4011334459484
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 14,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeMontage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 30863542
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB
Meer documentatie