The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 30753532
    EAN-nummer
    4011334441090
    Verpakking
    1 Stuk

    Dubbele wip met pijlsymbolen, berker W.1, polarwit 30753532

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dubbele wip met pijlsymbolen, berker W.1, polarwit

    30753532

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 50553522

      jal.imp.dr. berker W.1, polarwit

      € 44,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      35 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Slag­vast­heid IK
      IK05

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 30753532 | Hager Nederland

      Afbeelding 30753532

    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-11-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group