The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 30753522
    EAN-nummer
    4011334391203
    Verpakking
    1 Stuk

    Jal.-serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit 30753522

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Jal.-serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit

    30753522

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Jaloe­zieschakelaar/-im­puls­drukker
      Schakelaar 1-polig
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Schakel­stroom
      10 A
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 35 °C
    Teksten
    • Schakel­modus
      Met mecha­ni­sche en elektrische vergren­de­ling om inschakelen van beide zijden te voor­komen
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging
    • Klem
      Met 2-draads Wago-ver­bin­dings­klem voor bedra­ding, Met 2 beves­ti­gingslo­ca­ties voor 2-draads Wago-ver­bin­dings­klemmen in de bodem van de behui­zing

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 30753522 | Hager Nederland

      Afbeelding 30753522

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 30753522 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 30753522

      Jal.-serieschak. met behuizing, berker W.1, polarwit

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-04-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group